Software di gestione dell'inventario Rosemount TankMaster
Per un controllo in tempo reale della movimentazione del petrolio, dell'inventario e delle operazioni di misura fiscale.
Rosemount TankMaster è un potente pacchetto software di gestione dell'inventario basato su Windows di facile utilizzo che fornisce all'operatore calcoli generici, di inventario e di misura fiscale. Include inoltre strumenti di configurazione e servizio per i sistemi Rosemount Tank Gauging.
Il software è disponibile in due versioni:
WinOpi include funzioni complete di misura fiscale e inventario.
WinView presenta funzionalità base di inventario.
I calcoli di inventario in tempo reale includono parametri quali:
TankMaster comprende un riepilogo degli allarmi, un registro degli allarmi e un registro degli eventi di allarme per la gestione affidabile degli allarmi. È possibile impostare segnali acustici diversi per ciascun tipo di allarme. Gli allarmi possono anche essere inviati via e-mail, o a un dispositivo mobile, ed è possibile visualizzare tutti gli allarmi del sistema o suddividerli in base al gruppo o al serbatoio. L'operatore può impostare i livelli di allarme nonché isteresi e ritardi per i valori di livello, temperatura media, temperatura dei vapori, segnali di ingresso analogici, portata, ecc. per un sistema di gestione dell'inventario personalizzato.
Rapporto batch: fornisce la supervisione dei trasferimenti durante i transfer interni ed esterni in serbatoi di stoccaggio e di misura fiscale.
Rapporto del registro: prodotto, livello, temperatura media, Volume standard netto (NSV), densità e stato di livello.
Rapporto sul bilancio di massa: prodotto, livello, temperatura media, volume totale osservato (TOV), volume standard netto (NSV), peso in aria (WIA), densità, stato di livello, differenza del volume standard netto dall'ultimo rapporto.
Il sistema di Tank Gauging Rosemount può essere collegato a tutti i principali produttori di sistemi DCS e SCADA, a computer host di impianto o sistemi di automazione terminali.
È inoltre possibile sostituire, senza alcuna interruzione del servizio, altri sistemi di gestione dei serbatoi con TankMaster Rosemount, la nostra soluzione di emulazione. Vengono raccolti dati da diversi tipi di misuratori, quindi vengono visualizzati all'interno di un solo sistema integrato.
Supporto per serbatoi a pieno contenimento per lo stoccaggio di GNL e altri gas liquefatti:
Rosemount TankMaster mobile integra l'accesso mobile e funziona perfettamente su smartphone, tablet e computer. È facile da usare e fornisce una panoramica immediata dell'inventario, nonché un rapido accesso ai dettagli del serbatoio.
L'app Web consente di condividere facilmente l'analisi dell'inventario all'interno dell'organizzazione, nonché agli investitori esterni. Questo offre la possibilità di migliorare l'efficienza, guidare la produttività e migliorare la collaborazione lungo tutta la catena di fornitura.