Informazioni sulla misura del livello radar per il Tank Gauging

Informazioni sulla misura del livello radar per il Tank Gauging

Un portafoglio completo di dispositivi di Tank Gauging per la misura di livello radar con funzionalità uniche per rispondere alle sfide delle applicazioni più complesse.

Rosemount 5900S

Assicura misure precise e operazioni efficienti e sicure

Le misure di livello radar Rosemount garantiscono dati accurati per la misura fiscale, la gestione dell'inventario e il controllo delle perdite. Effettuano misure su tutti i prodotti, dal petrolio greggio all'asfalto, fino ai gas liquefatti, e sono certificati SIL 2 e SIL 3 per la prevenzione da tracimazione. Rosemount 5900S è certificato per la misura fiscale dalla OIML e da molti istituti nazionali. Un misuratore di livello in combinazione con un hub serbatoi Rosemount 2410 consente la comunicazione wireless e l’emulazione di misuratori di altri produttori.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Assicura misure precise e operazioni efficienti e sicure

Come funziona

Gli incidenti di tracimazione possono avere gravi conseguenze. L'elemento più importante di un sistema automatico di prevenzione della tracimazione è la presenza di una funzione di allarme di livello alto/alto affidabile.

I misuratori di livello radar Rosemount hanno funzionalità SIL 2 e SIL 3. Sono conformi alle norme API 2350 e TÜV/WHG e ai requisiti locali. Il misuratore di livello 5900S Rosemount è dotato di tecnologia 2 in 1, che consente la misura di livello e la gestione autonoma degli allarmi da un'unica apertura del serbatoio. 

Il dispositivo Rosemount 5900S, con la sua soluzione 2 in 1 brevettata, può fungere simultaneamente da misuratore automatico di serbatoi (ATG) e sensore autonomo di prevenzione della tracimazione. I vantaggi includono:

  • Ridotto lavoro meccanico con un conseguente netto risparmio.
  • Misure continue di prevenzione della tracimazione con certificazione IEC 61508 SIL 2.
  • Sistema di Tank Gauging automatico (ATG) con misura fiscale certificata.

Aggiungi dispositivi di Tank Gauging Rosemount al sistema esistente emulando la comunicazione fieldbus del precedente fornitore. Sostituisci il software di gestione dei serbatoi con TankMaster Rosemount, per una comunicazione semplice e senza problemi tra tutti i dispositivi installati.

  • Nessuna necessità di nuovo cablaggio o scavi: possibilità di eseguire l'aggiornamento passo per passo.
  • Maggiore precisione ed efficienza con dispositivi moderni.
  • Minore rischio di interruzioni e disturbi.

Il sistema di Tank Gauging Rosemount supporta IEC 62591 (protocollo WirelessHart® ) per un’automazione del parco serbatoi con un ottimo rapporto costi-utilità. Non è necessario alcun cablaggio sul campo su lunghe distanze, i costi di installazione possono essere ridotti del 70%, e in più la soluzione wireless permette l’accesso ai dati di serbatoi precedentemente fuori portata. Non sono necessarie operazioni a caldo e le interruzioni sono ridotte al minimo. I tempi tra l'avvio del progetto e la messa in funzione del sistema vengono ridotti drasticamente.

ppl-rmt-psradar_level-c007

Come i Terminal di New York hanno ottenuto funzionamenti sicuri

Per restare competitivi, i terminali devono ridurre al minimo il lavoro manuale e sfruttare al massimo capacità dei serbatoi e velocità di trasferimento, senza rinunciare alla sicurezza.

Learn More
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.