Informazioni sulle forche vibranti

Informazioni sulle forche vibranti

Le sonde di livello a vibrazione di Emerson sono la scelta ideale per tutte le applicazioni di misura del livello in un determinato punto.

Rosemount 2130 installata per allarmi sia bassi che alti

Garantisci sicurezza e ottimizzazione dell'efficienza con l'uso delle sonde di livello a vibrazione e switch a forca vibrante affidabili

Questo dispositivo a bassa manutenzione, realizzato in base al principio del funzionamento a forca rotante, fornisce un rilevamento del livello a punto per allarme, monitoraggio e controllo.

I commutatori a forca vibrante sono affidabili e perfetti per la prevenzione della tracimazione, un allarme di livello alto e basso e una protezione della pompa anche nelle applicazioni più complesse.

L'ampia gamma di commutatori e rilevatori di Emerson comprende senza dubbio il dispositivo giusto per le tue esigenze. 

Visualizza i prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Garantisci sicurezza e ottimizzazione dell'efficienza con l'uso delle sonde di livello a vibrazione e switch a forca vibrante affidabili

Come funziona

La serie 2100 Rosemount utilizza la tecnologia a forca vibrante. Progettato sul principio della forchetta rotante, è costituito da una forchetta a due denti che vibra alla sua frequenza naturale. La frequenza cambia secondo il fluido in cui è immersa. In aria le forche vibrano alla loro frequenza naturale. Quando il liquido copre le forche, la frequenza diminuisce.

I cambiamenti di frequenza vengono continuamente monitorati dall'elettronica dell'interruttore, che modifica lo stato dell'uscita per azionare un allarme, una pompa o una valvola.

L’affidabile commutatore a forca vibrante è l’ideale per le applicazioni di prevenzione della tracimazione.

I dispositivi Rosemount 2120, Rosemount 2130 e Rosemount 2140:SIS di Emerson sono stati certificati da terze parti secondo i requisiti di IEC61508; sono adatti all’utilizzo in sistemi SIL2.

Il dispositivo Rosemount 2140:SIS di nuova generazione unisce l’affidabilità superiore e l’elevata copertura diagnostica ai test di verifica avanzati.

Sii certo che il tuo dispositivo contro la tracimazione funzioni quando è necessario.

La capacità di verificare l’integrità del livellostato è fondamentale, specialmente nei processi critici per la sicurezza.

I dispositivi Rosemount 2110, Rosemount 2120, Rosemount 2130 e Rosemount 2140 di Emerson sono attrezzati con un punto di test locale, per test di verifica funzionali o parziali rapidi e facili.

Il dispositivo Rosemount 2140:SIS porta i test di verifica al livello successivo: è possibile effettuare un test di verifica parziale da remoto completamente integrato e “durante il processo”, il tutto dalla sicurezza della sala controllo.

Molti settori affrontano normative sempre più severe, in particolare nel settore sanitario. Non è un problema per il dispositivo Rosemount 2120, dal momento che la conformità agli standard 3-A ed EHEDG è confermata dalla certificazione. I materiali e i processi sono inoltre conformi ai requisiti di ASME-BPE e FDA, permettendoti di rispondere ai requisiti più severi quando igiene e pulizia sono fondamentali.

L’interruttore possiede certificati relativi ai materiali per tutti i componenti bagnati, e certificati di finitura della superficie per tutte le finiture lavorate a macchina, lucidate ed elettrochimiche. Sono anche presenti modelli a sicurezza intrinseca, dotati di certificazioni SIL.

Il dispositivo Rosemount 2160 unisce l’esperienza wireless di Emerson alla tecnologia a forche vibranti. Ha tutte le caratteristiche degli interruttori di livello cablati ed offre un'installazione facile. Non sono necessari costi elevati di infrastruttura dal momento che l’interruttore è completamente wireless.

Comunica attraverso l’HART Wireless e utilizza un modulo di alimentazione sostituibile, e a sicurezza intrinseca, in litio-cloruro di tionile, con una custodia in PBT. La batteria può funzionare fino a dieci anni con una velocità di aggiornamento di un minuto.

2160s Rosemount installati su serbatoi diversi

La tecnologia wireless di Emerson riduce il rischio di tracimazione

Scopri come la tecnologia wireless più recente di Emerson aiuta gli operatori a ottimizzare la capacità e ridurre i rischi di tracimazione

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.