Trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount 1408H
Trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount 1408H
Progettato specificatamente per soddisfare i requisiti igienici del settore alimentare.
La soddisfazione delle esigenze di misure di livello molto precise e affidabili in applicazioni sanitarie è fondamentale.
50 anni di esperienza e di tecnologia collaudata hanno portato allo sviluppo del radar non contattivo Rosemount 1408H, il primo trasmettitore di livello a utilizzare la tecnologia Frequency Modulated Continuous Wave a 80 GHz su un singolo chip elettronico con algoritmi intelligenti integrati.
Grazie alla tecnologia Fast Sweep, all'eccezionale concentrazione del raggio radar, alle comunicazioni 4-20 mA/HART® o 4-20 mA e IO-link, il nuovo Rosemount 1408H è il sensore di livello necessario per ogni impianto.
Il Rosemount 1408H può essere ordinato con commutazione a 2 fili 4-20 mA/HART® o a 3 fili 4-20 mA, IO-link e PnP/NpN.
Offre inoltre un eccellente tracciamento superficiale grazie al nuovo design a chip con tecnologia Fast Sweep, che fornisce fino a 40 volte più informazioni rispetto alla tecnologia precedente. Inoltre, la combinazione di FMCW e di frequenza a 80 GHz consente di ottenere una concentrazione eccezionale del fascio radar, in modo da evitare le ostruzioni interne del serbatoio (ad esempio gli agitatori) e una maggiore accuratezza delle misure.
Con la comunicazione ibrida, il trasmettitore radar di livello 1408H Rosemount è facile da integrare con qualsiasi sistema di automazione. Garantisce installazione e messa in servizio facili, grazie alla tecnologia innovativa e agli algoritmi intelligenti, che consentono di risparmiare tempo garantiscono un funzionamento senza problemi.
Il modello Rosemount 1408H utilizza cavi e connettori elettrici standardizzati e i parametri sono ottimizzati dall'inizio: per iniziare è sufficiente impostare il campo di lavoro.
Il modello 1408H Rosemount è progettato specificatamente per soddisfare i rigidi requisiti igienici del settore alimentare. È dotato di una custodia in acciaio inossidabile lucidato sigillato con grado di protezione IP69, parti a contatto di grado alimentare e antenna igienica a filo con la connessione al processo, che garantisce funzionalità e pulizia durante i processi di pulizia CIP/SIP e i lavaggi esterni.
Il modello Rosemount 1408H è inoltre insensibile alla condensa e all'accumulo e la sua forma robusta e compatta lo rende una soluzione adatta per i serbatoi di dimensioni ridotte.
Il modello 1408H Rosemount contribuisce a ottenere informazioni sui serbatoi di stoccaggio e a garantire che la produzione funzioni senza interruzioni. Consente inoltre di automatizzare i cicli di riempimento e svuotamento nei processi di riempimento batch dell'impianto, contribuendo a ottimizzare la produttività, evitare arresti e scarti.
Nei serbatoi di miscelazione, il modello 1408H Rosemount garantisce i corretti livelli di riempimento e stoccaggio in serbatoi con agitatori. Inoltre, nei processi CIP, fornisce misure di livello affidabili durante e dopo la pulizia, oltre a ottimizzare l'immagazzinamento dell'agente detergente.
Il nuovo trasmettitore di livello non contattivo 1408H Rosemount è stato premiato con il Red Dot Design Award per il miglior design di prodotto del 2021. Il suo eccezionale design di raffreddamento elegante, innovativo e brevettato ha reso il modello 1408H Rosemount vincitore di questo prestigioso riconoscimento. Grazie al suo design, il trasmettitore è in grado di resistere a temperature di pulizia elevate usate frequentemente per eliminare i batteri, mantenendo al contempo una forma robusta e compatta. Inoltre, la sua compattezza lo rende una soluzione ideale per i serbatoi di piccole dimensioni e gli skid in spazi limitati comunemente utilizzati nel settore alimentare.
Learn what are the benefits and advantages of the Rosemount 1408H Level Transmitter on tanks with small process fittings.
Find more about the Rosemount 1408H Level Transmitter: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar
Learn what are the benefits of non-contacting radar technology in the food and beverage industry and discover the Rosemount 1408H Level Transmitter.
Learn more about the Rosemount 1408H Level Transmitter visit our website: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar
The Rosemount 1408H Level Transmitter provides accurate and reliable non-contacting radar technology, which will help you to reduce product loss at your plants.
💻 For more information about the Rosemount 1408H Level Transmitter visit our website: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar?utm_source=rmt_gbl-ytb&utm_medium=scle&utm_content=cp&utm_campaign=21grmtl-1408h29
📘 Learn more about the Rosemount 1408H in our flyer: https://www.emerson.com/documents/automation/flyer-rosemount-1408h-non-contacting-radar-level-transmitter-en-7432104.pdf
📝 Request more information at: https://go.emersonautomation.com/rosemount-rfq-en?utm_source=rmt_us-sb-pdp&utm_medium=btne&utm_content=&utm_campaign=20grmtb-rfq44
#levelmeasurement #iolink #Rosemount1408H #1408H #effortlessreliability
Installing the Rosemount 1408H Level Transmitter is an easy and quick task. Learn how to install it on your tank in very few steps.
Find more about the Rosemount 1408H Level Transmitter: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar
Learn how the Rosemount 1408H measures reliably and accurately any kind of liquid-based hygienic application.
Find more about the Rosemount 1408H Level Transmitter: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar
With Fast Sweep Technology, the Rosemount 1408H Level Transmitter provides quick responses and delivers greater measurement reliability and accuracy.
Find more about the Rosemount 1408H Level Transmitter: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar
Learn how the Rosemount 1408H delivers accurate and reliable level measurement and remains unaffected by process conditions.
Find more about the Rosemount 1408H Level Transmitter: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar
Configuring the Rosemount 1408H Level Transmitter is an easy and quick task. Learn how to configure it in very few steps.
Find more about the Rosemount 1408H Level Transmitter: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar
The Rosemount 1408H Non-Contacting Level Transmitter has been specifically designed for hygienic applications in the food and beverage industry. Learn how it can help you to ensure food safety at your plant!
Learn more about the Rosemount 1408H Level Transmitter: https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar