ind-ref-2140-banner

Informazioni sul rilevatore di livello Rosemount™ 2140

A seguito dell’esigenza di un Livellostato a forche vibranti con protocollo HART®cablato, Vi Presentiamo il primo livellostato al mondo con queste caratteristiche.

prod-rmt-2140_2140sis-c010

Rilevare il livello affidabile è facile con il primo rilevatore al mondo di livello HART cablato

Rosemount 2140 offre la funzionalità HART con flessibilità e affidabilità in numerosi tipi di applicazioni della soglia di livello. Grazie alla diagnostica intelligente e un test di collaudo parziale, remoto, integrale, di facile utilizzo, potrai ottenere maggiori informazioni sulla misurazione di livello e sullo stato dello strumento.

Per l’utilizzo in applicazioni critiche di prevenzione della tracimazione è disponibile un modello di sicurezza apposito, certificato IEC61508 (SIL2). Rosemount 2140 prevede facile installazione e manutenzione ed è ideale per applicazioni con elevate temperature e condizioni di processo difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Rilevare il livello affidabile è facile con il primo rilevatore al mondo di livello HART cablato

Come funziona

La serie 2100 Rosemount utilizza la tecnologia a forca vibrante. Progettato sul principio della forchetta rotante, è costituito da una forchetta a due denti che vibra alla sua frequenza naturale. La frequenza cambia secondo il fluido in cui è immersa. In aria le forche vibrano alla loro frequenza naturale. Laddove il liquido copra la forca, la frequenza cala.

I cambiamenti di frequenza vengono continuamente monitorati dall'elettronica dell'interruttore, che modifica lo stato dell'uscita per azionare un allarme, una pompa o una valvola.

La diagnostica intelligente ti consente di monitorare continuamente lo stato del dispositivo elettronico e meccanico, la profilazione della frequenza invece ti consente di rilevare corrosione o accumuli graduali, in modo tale da poter programmare la manutenzione durante i periodi di inattività. La densità dei liquidi selezionabile assicura la precisa commutazione nei diversi tipi di mezzo. Per i mezzi con proprietà sconosciute, l’esclusiva funzione Media Learn adatta automaticamente il funzionamento per ottimizzare l’affidabilità. La funzione Sand Switch rileva gli accumuli di sedimenti nella tua imbarcazione.

Un’esclusiva capacità completamente integrata di test di collaudo parziale, remoto, che elimina l’esigenza di accedere alla parte superiore dell’imbarcazione per accedere al dispositivo al fine di eseguire il test. Il test di collaudo può essere eseguito da remoto dalla sala di controllo, senza l’esigenza di rimuovere il dispositivo dal processo. Progettato per farti risparmiare tempo ed eliminare gli errori umani, Rosemount 2140:SIS aumenta la disponibilità del processo, la sicurezza e l’efficienza dell’operatore.

Rosemount 2140:SIS è certificato secondo IEC 61508 (SIL 2) per applicazioni critiche per la sicurezza. La sua frazione di guasti in sicurezza al 97% lo rende uno dei dispositivi più sicuri nell’attuale mercato SIL 2. Dispone inoltre di una copertura diagnostica superiore al 90%, nonché dei più bassi tassi di guasti pericolosi non rilevati del settore con λDU di 13 (FIT).

Grazie alle capacità di diagnostica e di test di collaudo remoti e la probabilità di guasti pericolosi inferiore a 1 in 8.000 anni, puoi tenere il tuo personale fuori pericolo.

Rosemount 2140 rappresenta una nuova generazione di dispositivi di livello. È progettato per le applicazioni di rilevazione del livello di liquido più esigenti, e anche per la rilevazione di sabbia/sedimenti nelle imbarcazioni di separazione con la funzione “Sand Switch”. Con l’accesso ai dati HART e la funzione Scalable Output, ora puoi dedurre le caratteristiche del mezzo alla tua soglia di livello. Può essere utilizzato in applicazioni con elevate temperature e funziona in condizioni di processo difficili, insostenibili per molti altri dispositivi di monitoraggio di livello.

Serbatoi al buio con il 2140 Rosemount

Hai bisogno di rilevazione di livello più sicura, affidabile ed efficiente?

Scopri la diagnostica migliorata e la nuova funzionalità HART® dei rilevatori di livello a forca vibrante.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.