Strumentazione di misura

Demo del prodotto trasmettitore Micro Motion™ 4700 Config I/O a effetto Coriolis

Un trasmettitore avanzato che amplia la connettività

Demo del prodotto trasmettitore Micro Motion™ 4700 Config I/O a effetto Coriolis

Compatto, retrocompatibile e completamente configurabile tramite l'interfaccia operatore locale, il trasmettitore Micro Motion 4700 con tecnologia Bluetooth® offre funzioni diagnostiche avanzate e scalabili per rendere le operazioni più intelligenti ed efficienti. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Demo del prodotto trasmettitore Micro Motion™ 4700 Config I/O a effetto Coriolis
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter

Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter

Come funziona

Tecnologia per trasmettitori di portata

Il trasmettitore a effetto Coriolis converte i dati grezzi del sensore in misura di portata massica, densità e temperatura e calcola le variabili derivate quali portata in volume, totali portata e misura della concentrazione. Traduce quindi le variabili di processo in un segnale di uscita utile al controllo di processo.Il trasmettitore Micro Motion™ 4700 Coriolis offre anche un visualizzatore locale opzionale per monitorare e controllare il misuratore, oltre a molte altre funzioni come Smart Meter Verification™ e i dati storici.

Micro Motion Connect w 4700

Il nuovo trasmettitore Micro Motion™ 4700 è dotato di caratteristiche:

  • Opzione di visualizzazione della tecnologia Bluetooth®

  • Alloggiamento in alluminio Zona 1 C1D1

  • Tre canali configurabili di ingressi e uscite configurabili

Micro Motion Tag 4 Web

Il trasmettitore Coriolis Micro Motion™ 4700 è dotato di tecnologia Bluetooth® come opzione, che aumenta la produttività e la sicurezza del personale consentendo la configurazione wireless, la risoluzione dei problemi e la diagnosi del misuratore senza bisogno di permessi, scale o ascensori.

Smart Meter Verification 3408

La piattaforma diagnostica proprietaria di Emerson offre affidabilità totale delle misure con uno strumento diagnostico che indica lo stato complessivo del misuratore senza interrompere il processo. Smart Meter Verification™ offre rimedi per le sfide legate alla strumentazione di processo: riduzione dei tempi di fermo e maggiore certezza operativa.

Adattatore per montaggio integrale

Se il sistema Coriolis fa già parte del processo, l'aggiornamento a Micro Motion 4700 è semplice. L'adattatore di montaggio integrale di Emerson offre un percorso di migrazione conveniente, consentendo di beneficiare di tutte le funzioni avanzate del 4700 senza dover sostituire l'intero indicatore. Se necessario, il team Lifecycle Services di Emerson può aiutare con le attività di migrazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Adattatore per montaggio integrale

Matrice di compatibilità dei sensori del trasmettitore con custodia in alluminio Micro Motion 4700

Serie di sensori

Integrale

Remoto (4 fili e 9 fili)

ELITE (CMF)

CMF200 - CMFHC4

CMF010 - CMFHC4

ELITE (CMFS)

CMFS010 - CMFS150

CMFS007 - CMFS150

Serie F

F025 - F400

F025 - F400

Serie H

H025 - H400

H025 - H400

Serie R

R025 - R300

R025 - R300

Serie T

T025 - T150

T025 - T150

Serie HPC

Non applicabile

HPC007 - HPC020

Serie G

G025-G300

G025-G300


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.