Applicazioni sottovuoto - Come scegliere il sistema più adatto

Soluzioni per ottimizzare le prestazioni e la gamma operativa
Applicazioni sottovuoto - Come scegliere il sistema più adatto

Scegli la soluzione di separatore remoto e fluido di riempimento corretta

Quando un'applicazione opera a pressioni inferiori alla pressione atmosferica (14,7 psia [1 bar-a]), è importante specificare il sistema di separatore remoto idoneo e montarlo correttamente per misurare il livello in modo accurato e affidabile. In caso contrario possono verificarsi derive in uscita o guasti completi del sistema di misurazione della pressione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Scegli la soluzione di separatore remoto e fluido di riempimento corretta
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.