Gli impianti chimici, in genere, utilizzano vagoni ferroviari per il trasporto di sostanze chimiche. Il monitoraggio della temperatura nei vagoni è essenziale per mantenere un ambiente sicuro, poiché molte delle sostanze chimiche sono altamente reattive e infiammabili. I contaminanti rimasti dopo la pulizia dei vagoni e altro materiale indesiderato possono causare reazioni esotermiche incontrollate, con risultati potenzialmente catastrofici. Tradizionalmente, le misurazioni della temperatura venivano effettuate manualmente dal personale dell'impianto, che saliva sui vagoni. Il monitoraggio della temperatura nei vagoni mediante un trasmettitore di temperatura wireless 648 Rosemount™ può consentire alla struttura di rilevare le situazioni di pericolo e risolverle prima che causino esplosioni o incendi. L'uso di questo trasmettitore wireless elimina inoltre la necessità di controlli manuali, evitando così di mettere in pericolo il personale.