Il processo standard di miscelazione delle resine prevede un campionamento manuale, per garantire che i prodotti siano a una temperatura di carico specifica. I trasmettitori di temperatura Rosemount™ 648 rilevano costantemente misure di temperatura, per contribuire a migliorare la produttività, la capacità di mantenere stabili le temperature del lotto necessarie per lavorazione e carico e la sicurezza complessiva del miscelatore.