Soluzioni di recupero delle granaglie esauste per raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità della produzione

Riduci al minimo le emissioni di carbonio e l'impatto ambientale associati alle granaglie esauste del birrificio.
Soluzioni di recupero delle granaglie esauste per raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità della produzione

Strumentazione di misurazione per il recupero e il riutilizzo del lievito esausto

I principali elementi che restano dopo la produzione della birra sono granaglie, luppolo, sedimenti e lievito esausti dei serbatoi di fermentazione. Le granaglie esauste del birrificio (BSG) possono raggiungere fino a 0,2 kg per litro di birra prodotta. L'impatto ambientale associato alle granaglie esauste può essere significativamente ridotto a seconda della resa del lievito e del metodo di smaltimento. I coltivatori e i produttori di alimenti locali possono riutilizzare le granaglie esauste riducendo l'impatto ambientale di un birrificio e creando, al contempo, un'economia circolare. Le tecnologie di misura della portata avanzate si possono collocare a valle dei serbatoi di fermentazione per consentire un recupero ottimale del lievito.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Strumentazione di misurazione per il recupero e il riutilizzo del lievito esausto
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.