Sensori del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721 per applicazioni sanitarie

Descrizione del prodotto

Il sensore del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721 per applicazioni igieniche è caratterizzato da un corpo del misuratore completamente saldato, specificamente progettato per le applicazioni nei settori Food & Beverage e di scienze biologiche, che richiedono prestazioni sicure, igieniche e affidabili. Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono costruite con materiali approvati dalla FDA e progettati in conformità alle norme 3A. Inoltre, il modello 8721 è disponibile con una varietà di connessioni al processo sanitario con guarnizioni facilmente accessibili per facilitare l’ispezione e la manutenzione.

ped

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Accuratezza
Fino a 0,25% di accuratezza della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, 0,5% su turndown di portata 40:1
Diametri del tubo
½-4 pollici (15-100 mm)
Materiali del rivestimento
PFA
Materiali dell’elettrodo
Acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino
Per altre opzioni di materiale rivolgersi alla fabbrica
Connessioni al processo
Giunto di accoppiamento Tri-Clamp® per applicazioni sanitarie
Giunto di accoppiamento IDF per applicazioni sanitarie (tipo a vite)
Nipplo saldato
DIN 11851 (metrico e imperiale)
DIN 11864 (-1 e -2 Form A)
SMS 1145
Nipplo saldato DEN US 50
Certificazioni di prodotto
3-A, EHEDG Tipo EL, PMO (M-b-350)
Intercambiabilità
Compatibile con tutti i trasmettitori serie 8700
Compatibile con i trasmettitori precedenti: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero in acciaio inossidabile rende facile l’installazione
  • Basato su materiali approvati dalla FDA inclusa finitura 3-A certificata da EHEDG per l’utilizzo in latte di Grado A
  • Il design del corpo del misuratore completamente saldato consente la sicurezza nelle applicazioni igieniche
  • Il sensore è pulibile tramite sistemi CIP/SIP e il diametro interno corrisponde a quello delle tubazioni di processo per non avere gradini difficili da pulire
  • Soddisfa virtualmente qualsiasi requisito con una varietà di connessioni di processo sanitarie disponibili
  • Agevola ispezione e manutenzione con guarnizioni di processo facilmente accessibili
  • Taglia i costi e migliora l’efficienza con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento da sottoporre a manutenzione o riparazione

Documenti e schemi