In inverno, per rispondere ai picchi della domanda di energia, è necessario mantenere l'alta velocità del recupero di gas per tempi prolungati. La produzione di solidi indesiderati comporta l'erosione di tubazioni e di apparecchiature e valvole rotative, che causa a sua volta la potenziale perdita di contenimento e multe onerose, oltre a ostacolare l'adempimento degli impegni di consegna.
La misurazione della velocità delle particelle solide e della perdita di spessore delle pareti dei tubi sono indicatori chiave del rischio e dell'impatto dell'erosione che aiutano gli operatori a ottimizzare le operazioni di recupero e lo stoccaggio futuro. Il monitoraggio continuo dei solidi e della perdita di metallo attraverso tecnologie di monitoraggio non intrusivo, rapide e facili da adattare all’infrastruttura esistente, permette di aumentare in modo sicuro la velocità di recupero del gas.