Roxar-P-sam-acoustic-sand-monitor

Dispositivo di monitoraggio acustico per sabbia SAM Roxar™

Descrizione del prodotto

Il dispositivo di monitoraggio acustico per sabbia Roxar SAM Acoustic è un sensore non intrusivo che fornisce informazioni di produzione relative alla sabbia in tempo reale, consentendo un aumento del tasso di produzione di petrolio e gas e una riduzione degli eventi di erosione. Lo strumento a cui si fa riferimento è basato su tecnologia acustica e algoritmi proprietari che traducono il rumore della sabbia in dati utilizzabili. Roxar SAM offre una risposta immediata sulla sabbia che consente di regolare la portata di produzione, monitorare l'efficienza del separatore della sabbia e altre applicazioni onshore e offshore a monte. I dati dello strumento di riferimento si possono ulteriormente migliorare con i monitor di corrosione ed erosione Roxar SandLog e/o Permasense.

iec-ex
Incertezza
+/- 5% (con taratura dell'iniezione di sabbia)
Rilevamento di particelle
Tipico da 15 µm (gas) e 25 µm (liquidi)
Velocità del flusso
Minimo 1 m/s
Temperatura superficiale della tubazione
Da -40 °C a 290 °C (da -40 °F a 554 °F)
Dimensioni
88 mm (DE) x 100 mm
Peso
3,0 kg
Tensione d'ingresso
100-240 V c.a., 50/60 Hz/24 V c.c.
Comunicazioni
Modbus RTU (RS485), analogico 4-20 ma e contatto senza tensione

Funzionalità

  • Non intrusivo, facile da installare
  • Dati di intensità e quantificazione della sabbia di facile comprensione
  • Quantificazione della sabbia, se combinato con la calibrazione dell'iniezione di sabbia
  • Si può combinare con monitor intrusivi di erosione e corrosione della sabbia e con Fieldwatch per ottenere un sistema completo di gestione dell'integrità
  • Si può combinare con i misuratori multifase Roxar per una misurazioni in 4 fasi che comprenda la sabbia