Le scorte sono parte integrante delle operazioni minerarie e servono come strutture di stoccaggio vitali per i lavori in corso (WIP) o i prodotti finiti. La gestione efficace di queste scorte richiede un monitoraggio costante dell'altezza. È qui che entra in gioco una strumentazione di misura accurata. Fornendo dati in tempo reale su variabili come l'altezza delle scorte, una strumentazione di misura affidabile consente alle società minerarie di ottimizzare l'utilizzo delle scorte e di prevenire i danni ai nastri trasportatori e ai carrelli dei dispositivi di scatto. Inoltre, questi strumenti migliorano l'utilizzo della manodopera della miniera, liberando un dipendente dall'osservazione visiva delle altezze delle scorte. La strumentazione di misura di Emerson offre una soluzione completa per il monitoraggio dell'altezza delle scorte. La sua tecnologia all'avanguardia fornisce misure precise e affidabili, consentendo agli operatori minerari di prendere decisioni informate e di massimizzare l'efficienza operativa, ottimizzando i tempi di disponibilità degli impianti fissi.
L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Per avere sempre sotto controllo l’andamento del processo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e qualità del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.
Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in servizio, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Testato tipo NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.