Nelle scrubber a gas umido, l'efficacia dello scrubbing viene mantenuta mantenendo una concentrazione in eccesso della sostanza chimica di scrubbing, sia caustica che acida, a seconda del gas di scarico. Il pH fornisce una misura di questa concentrazione che può essere utilizzata per controllare l'aggiunta di sostanze chimiche di make-up. La misurazione di ORP può essere utilizzata anche se la procedura di scrubbing comporta una reazione di ossidazione e riduzione. L'acqua di strofinamento sporca può ostruire un sensore di pH o un sensore ORP, con conseguente riduzione della durata del sensore. Il sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P è ideale per gli scrubber con liquidi, grazie alla sua giunzione di riferimento per aree ampie che resiste al rivestimento e all'intasamento.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).
Il trasmettitore a doppio ingresso 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni; ciò consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Questo strumento multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in aziende industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare dello strumento permette la sostituzione su campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.
L'analizzatore a triplo input 1057 offre input del sensore per pH/ORP/ISE o resistività/conduttività del contatto. Grazie a una scelta illimitata di doppie misurazioni, è possibile ridurre i costi per loop e ridurre l'occupazione di spazio nel quadro.
Il trasmettitore a prova di esplosione 5081 Rosemount è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono).