Il pH viene misurato per controllare l'aggiunta di soda caustica allo stripper al fine di mantenere un livello di pH tale da consentire di raggiungere l'equilibrio tra lo stripping efficiente del solfuro di idrogeno e quello dell'ammoniaca. Misurare il pH in acqua acida può essere difficile a causa delle alte temperature e della tendenza del solfuro di idrogeno ad avvelenare e ostruire la giunzione di riferimento dei sensori. I sensori che misurano l'acqua acida hanno spesso una breve durata. Il sensore di pH 3500P Rosemount™ è dotato di vetro ad alta temperatura, elettrolita resistente agli avvelenamenti e giunzione di riferimento doppia per garantire la massima durata del sensore in acqua acida.