Rosemount-3400HT Sensor

Sensore retrattile di pH/ORP 3400HT Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP 3400HT Rosemount ad alte prestazioni con cavo integrale include numerose innovazioni nel design intese a prolungarne la durata in processi a caldo e difficili. Temperature elevate, sporcizia, stratificazione e contaminazione causano un rapido deterioramento della membrana di rilevamento in vetro. L’uso del sensore di pH/ORP 3400HT Rosemount consente di ridurre il numero di sostituzioni e il costo totale di possesso.

Pressione di processo massima
400 psig (2.859 kPa [abs])
Pressione massima alla ritrazione o all'inserzione: 64 psig (542 kPa [abs])
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: platino (solo ORP), titanio, Ryton, PTFE, vetro e materiale dell'
o-ring scelto dall'utente (EPDM, FKM o FFKM)
Tipi di sensori di temperatura
RTD platino 100 Ohm
Temperatura di esercizio
Senza preamplificatore: 41-311 °F (5-155 °C)
Con preamplificatore: fino a 212 °F (100 °C)

Funzionalità

  • L’elettrolito e la giunzione del riferimento ricostruibile consentono l'utilizzo del sensore di pH/ORP in applicazioni caratterizzate da elevate temperature, sporcizia, stratificazione e contaminazione
  • Le versatili opzioni di montaggio sono caratterizzate da lunghezza del sensore del tubo in titanio di 21" o 36"
  • Funzione SMART per eliminare la calibrazione in campo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 36 risultati per Parti e accessori
: