I solfuri che si accumulano nell'acqua di raffreddamento possono creare condizioni corrosive acide e causare così l'avvelenamento del riferimento dei sensori di pH. Il pH viene misurato e controllato mediante l'aggiunta di ammine o di una sostanza caustica per prevenire la corrosione. L'acqua dura produce inoltre calcare, che va a ricoprire la giunzione di riferimento dei sensori di pH. Il sensore di pH 3500P Rosemount™ fornisce misure continue del pH in quanto include un elettrolita resistente agli avvelenamenti che reagisce con il solfuro prima che possa danneggiare il riferimento. Il design a doppia giunzione utilizza due strati di giunzioni porose per separare le sostanze chimiche di processo dall'elettrodo di riferimento e consente di riempire comodamente la soluzione del riferimento esterno.
Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono). Il trasmettitore è dotato di una custodia robusta, a prova di intemperie e resistente alla corrosione, per funzionare negli ambienti più difficili.