Per gestire i flussi degli scarichi industriali che finiscono nei laghi, in mare e nei sistemi fognari, le autorità ambientali richiedono la neutralizzazione del pH. Lo scarico diretto senza neutralizzazione del pH è nocivo per l'ambiente e causa la corrosione delle tubazioni. È necessario procedere alla neutralizzazione continua dei flussi di scarichi industriali acidi o alcalini quando è presente un elevato volume di rifiuti con tempi di permanenza brevi. Durante la neutralizzazione continua, il flusso degli scarichi industriali entra in un reattore a serbatoio agitato e l'acido o la base vengono costantemente aggiunti al serbatoio per mantenere il livello di pH desiderato. Gli scarichi trattati escono quindi dal reattore. Poiché i flussi di scarichi industriali contengono materiali non disciolti che possono stratificarsi sul vetro del sensore del pH e sulla giunzione di riferimento, diventa fondamentale l'installazione nel reattore a serbatoio agitato di un sensore di pH che resiste al rivestimento. Il sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P presenta un design con giunzione di riferimento ad area estesa e una punta protetta che resiste al rivestimento.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).