I sistemi di cromatografia liquida continua sono progettati per la separazione e la purificazione in continuo di prodotti bioingegnerizzati come proteine, anticorpi, DNA e virus. La misurazione del pH svolge un ruolo importante nella lavorazione a valle di questi prodotti. Il controllo del pH della fase mobile del cromatografo al valore determinato durante lo sviluppo del metodo modificherà lo stato di ionizzazione dell'analita, rafforzando l'interazione tra l'analita e la fase stazionaria e portando a una maggiore ritenzione e selettività. Estremi del pH della fase mobile possono causare la degradazione della fase stazionaria e della colonna cromatografica. I componenti bagnati del sistema devono essere in grado di resistere ai cicli clean-in-place (CIP) e steam-in-place (SIP), che possono sollecitare un sensore di pH con calore elevato e sostanze caustiche. Il sensore di pH Rosemount Hx338+ è dotato di una giunzione di riferimento pressurizzata che lavora per mantenere un segnale di pH privo di deriva e per combattere gli ioni inquinanti, anche dopo numerosi cicli di sterilizzazione.
Sensore di pH sterilizzabile e autoclavabile a vapore Rosemount™ Hx338+ offre ai settori biotecnologico e farmaceutico una tecnologia esclusiva di riferimento per il pH pre-pressurizzato. Il riferimento pre-pressurizzato arresta la contaminazione tra i lotti impedendo perdite durante il processo all'interno del sensore di pH. Il riferimento pH offre inoltre una tripla giunzione della barriera che serve a mantenere un segnale pH privo di variazioni e combatte gli ioni inquinanti (ad es. solfuri, proteine o zuccheri), persino dopo numerosi cicli di sterilizzazione.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).
Il trasmettitore a canale singolo Rosemount 1066 supporta la misura continua su un ingresso di analisi del liquido: sensore di pH, sensore di conduttività, sensore del cloro, sensore dell'ossigeno disciolto o sensore dell'ozono. Il design supporta un accesso all'interno e cablaggi elettrici semplici. Il display di grandi dimensioni offre eccellente visibilità delle misurazioni in tempo reale e dei parametri visualizzati. I valori di processo in tempo reale vengono sempre visualizzati durante le routine di programmazione e calibrazione.
Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono). Il trasmettitore è dotato di una custodia robusta, a prova di intemperie e resistente alla corrosione, per funzionare negli ambienti più difficili.
Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione sul campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.