Il pH e l'ossigeno disciolto sono parametri di processo critici nella produzione farmaceutica che devono essere accuratamente monitorati e controllati per produrre farmaci biologici di alta qualità. La maggior parte dei bioreattori utilizza due sensori per ogni misurazione per garantire ridondanza e accuratezza. Nei bioreattori in acciaio inossidabile, i cicli SIP e CIP possono degradare i sensori nel tempo. Il sensore di pH autoclavabile e sterilizzabile a vapore Rosemount™ Hx338+ è costruito per resistere alle alte temperature delle procedure SIP e ai prodotti chimici aggressivi delle procedure CIP. Inoltre, fornisce un elettrodo di riferimento pressurizzato che funziona per mantenere un segnale di pH privo di derive e combattere la contaminazione da ioni. Allo stesso modo, il sensore di ossigeno disciolto sterilizzabile a vapore Rosemount Hx438 è un sensore amperometrico progettato per resistere a ripetuti cicli di sterilizzazione a vapore.
Sensore di pH sterilizzabile e autoclavabile a vapore Rosemount™ Hx338+ offre ai settori biotecnologico e farmaceutico una tecnologia esclusiva di riferimento per il pH pre-pressurizzato. Il riferimento pre-pressurizzato arresta la contaminazione tra i lotti impedendo perdite durante il processo all'interno del sensore di pH. Il riferimento pH offre inoltre una tripla giunzione della barriera che serve a mantenere un segnale pH privo di variazioni e combatte gli ioni inquinanti (ad es. solfuri, proteine o zuccheri), persino dopo numerosi cicli di sterilizzazione.
Il sensore di ossigeno disciolto sterilizzabile a vapore Rosemount Hx438 è un sensore amperometrico rivestito da membrana progettato per soddisfare le esigenti richieste dei settori farmaceutico, di alimenti e bevande e biotecnologico. Il sensore di ossigeno disciolto garantisce un segnale privo di deriva e mantiene il valore di calibrazione per un massimo di 50 cicli di sterilizzazione a vapore.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).
Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione sul campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.