È importante mantenere i flussi di acque reflue in ingresso entro un intervallo di pH ideale, tra 6 e 9. Un pH fuori da tale intervallo è nocivo per i microrganismi utilizzati per disgregare i fluidi organici nei bacini di aerazione a valle. Inoltre, un pH inferiore a 6,5 può danneggiare il cemento. L'ORP viene monitorato occasionalmente per rilevare le variazioni del carico biologico delle acque reflue. Il sensore di pH/ORP Rosemount 396P™ è ideale per questa applicazione, poiché è progettato con una protezione attorno al vetro del rilevatore di pH per resistere alla stratificazione e per evitare l'ostruzione della giunzione di riferimento con i solidi presenti nelle acque reflue in ingresso.
I sensori di pH/ORP Rosemount 396P con cavo integrato sono stati appositamente progettati per una resa migliore in applicazioni difficili, abrasive e in ambienti sporchi in presenza di grandi quantità di solidi in sospensione, come il trattamento di fanghi e rifiuti, il controllo delle sospensioni nelle macchine per la produzione della carta e le applicazioni di pigmentazione o colorazione. Il sensore di pH/ORP è dotato di un'ampia giunzione di riferimento TUpH resistente alla stratificazione e una struttura robusta in polipropilene per la massima resistenza chimica.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).
Il trasmettitore a canale singolo Rosemount 1066 supporta la misura continua su un ingresso di analisi del liquido: sensore di pH, sensore di conduttività, sensore del cloro, sensore dell'ossigeno disciolto o sensore dell'ozono. Il design supporta un accesso all'interno e cablaggi elettrici semplici. Il display di grandi dimensioni offre eccellente visibilità delle misurazioni in tempo reale e dei parametri visualizzati. I valori di processo in tempo reale vengono sempre visualizzati durante le routine di programmazione e calibrazione.
Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono). Il trasmettitore è dotato di una custodia robusta, a prova di intemperie e resistente alla corrosione, per funzionare negli ambienti più difficili.
Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione sul campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.