Un complesso di centrali idroelettriche ricopre un ruolo essenziale nell'ambito dei servizi pubblici di una grande città tedesca, offrendo capacità di black start e stoccaggio di energia, cruciali per bilanciare le fluttuazioni delle forniture di energia rinnovabile. Per salvaguardare la valle da potenziali rischi di inondazione conseguenti a danni subiti dalle condutture, è stata chiesta una soluzione moderna per la misurazione della portata. Era considerato importante evitare interruzioni delle operazioni e garantire l'integrità delle condutture.
I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi Flexim FLUXUS ADM8X27 SIL F sono classificati SIL e approvati per la sicurezza funzionale. Poiché le parti a contatto con il processo dei dispositivi di misurazione in linea non sono soggette all'analisi diagnostica e degli effetti della modalità di guasto (FMEDA, Failure Mode Effects and Diagnostic Analysis), non sono incluse nell'ambito della certificazione, con un rischio per la sicurezza. La certificazione SIL 2 del misuratore di portata non intrusivo FLUXUS include l'intero sistema di misurazione, i trasmettitori di misura e i trasduttori. Include anche lo strumento di montaggio WaveInjector brevettato per temperature estreme, che consente la misurazione della portata non intrusiva a temperature dei liquidi da -170,5 °C (-275 °F) a +593 °C (+1100 °F). Flexim offre inoltre speciali trasduttori resistenti alle radiazioni per l'uso nel settore nucleare.