Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS SIL F ADM8X27 Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo Flexim FLUXUS ADM8X27 SIL F

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi Flexim FLUXUS ADM8X27 SIL F sono classificati SIL e approvati per la sicurezza funzionale. Poiché le parti a contatto con il processo dei dispositivi di misurazione in linea non sono soggette all'analisi diagnostica e degli effetti della modalità di guasto (FMEDA, Failure Mode Effects and Diagnostic Analysis), non sono incluse nell'ambito della certificazione, con un rischio per la sicurezza. La certificazione SIL 2 del misuratore di portata non intrusivo FLUXUS include l'intero sistema di misurazione, i trasmettitori di misura e i trasduttori. Include anche lo strumento di montaggio WaveInjector brevettato per temperature estreme, che consente la misurazione della portata non intrusiva a temperature dei liquidi da -170,5 °C (-275 °F) a +593 °C (+1100 °F). Flexim offre inoltre speciali trasduttori resistenti alle radiazioni per l'uso nel settore nucleare.

Certificazioni/Approvazioni
FLUXUS ADM8X27: Classe I, Div. 1, ATEX, approvazione IECEx Zona 1, IP66, versioni con custodia in alluminio o acciaio inossidabile - adatto per uso offshore
Misurazione delle quantità
portata in volume, portata massica, velocità di flusso
Temperatura di esercizio
Trasmettitore: -10 °C ... 60 °C (14 °F ... 140 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Fino a NEMA4X (IP68), disponibili trasduttori resistenti alle radiazioni
Campo di temperatura
Parete del tubo: -40 °C ... 198 °C (-40°F ... 390 °F), -170 °C ... 593 °C (-275 °F ... 1100 °F) con strumento di montaggio WaveInjector per temperature elevate
Campo
Intervallo velocità di flusso: 0,91 ... 2438 cm/sec (0,03 ... 80 ft/sec)
Dimensioni del tubo
0,635 cm ... 1270 cm (1/4 pollice ... 500 pollici)
Incertezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): Con calibrazione standard: ±1,6% della lettura ±0,01 m/s
Con calibrazione avanzata (opzionale): ±1,2% della lettura ±0,01 m/s
Con calibrazione in campo: ±0,5% della lettura ±0,01 m/s
Accuratezza
± 0,5% della lettura ± 0,01 m/s
Ripetibilità
± 0,5% della lettura ± 0,914 cm/s (0,03 ft/s)
Capacità
Registratore dati: >100.000 valori: tutte le quantità, misurazioni sommate e diagnostica
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU
Alimentazione
Da 100 a 240 V c.a./Da 50 a 60 Hz o da 20 a 32 V c.c.
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Funzionalità

  • Semplice aggiornamento durante il funzionamento continuo
    Ideale per un successivo aumento della sicurezza
    Ideale per mantenere la funzione di protezione in caso di guasto di una misurazione in linea
  • Certificazione completa
    Trasduttori, dispositivi clamp-on ed elettronica fanno parte del rapporto FMEDA
  • Gamma di applicazioni estremamente ampia
    Trasduttori e trasmettitori di misura per la misurazione della portata di liquidi e gas
    La certificazione SIL copre anche la tecnologia WaveInjector per la misurazione della portata di liquidi a temperature estreme da -190 °C a +650 °C
  • Ripetizione dei test semplice
    Test funzionali facili e immediati
    Convincenti funzioni di autodiagnosi
  • Valutazioni trasparenti
    Pubblicazione del rapporto FMEDA
    Informazioni complete sulle procedure e l'ambito delle certificazioni

Documenti e schemi