Carbon-in-Leach (CIL) è un processo molto comune nell'industria mineraria per l'estrazione dei metalli preziosi, in particolare oro, dal minerale grezzo. Questa tecnica prevede l'uso di un materiale carbonaceo per l'assorbimento dell'oro, seguito quindi dall'estrazione per mezzo chimico. L'efficienza e il successo del processo di CIL dipendono molto da diversi fattori, come composizione del minerale, qualità del carbone, tempo di contatto, pH, temperatura e ossigeno disciolto. Un problema comune di questo processo è la variabilità del grado del minerale e della composizione. Un ulteriore problema significativo riguarda il monitoraggio e il controllo accurato di livelli di pH, temperatura e ossigeno durante l'intero processo, poiché le deviazioni combinate possono avere effetti negativi sulla stabilità del processo. Grazie a una gamma di tecnologie avanzate offerte dalla strumentazione di misura Emerson, le operazioni minerarie possono raggiungere le condizioni ottimali per processi di Carbon-in-Leach efficienti.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.
Il misuratore di portata Vortex Rosemount 8600 Utility è ottimizzato per la misurazione della portata per uso generico e applicazioni di utility, come la portata di vapore e di fluidi puliti. Il misuratore Vortex 8600 Utility offre la massima affidabilità e una manutenzione semplificata, grazie all'immunità dalle vibrazioni dovuta all'assenza di parti in movimento. L'installazione è semplice e non necessita di linee d'impulso o azzeramento e la verifica interna di elettronica e sensore aggiunge ulteriori informazioni avanzate al processo