Mantenere l'integrità di tubazioni e operazioni è il problema principale e in alcuni casi ottenere informazioni approfondite sui rischi per la garanzia della portata può essere difficile. Più punti dati sono disponibili a supporto delle attività di garanzia della portata, meglio è. Con il misuratore multifase Roxar 2600 si può contare su uno strumento meccanicamente idoneo anche per gli ambienti più difficili. Inoltre, il misuratore fornisce dati relativi all'accumulo di cera o calcare. La combinazione con il sistema di misura della salinità multifase Roxar e il dispositivo di monitoraggio acustico per sabbia Roxar produce informazioni sulle variazioni della conduttività dell'acqua e dei tassi di produzione della sabbia.
I misuratori di portata multifase (MPFM) Roxar 2600 caratterizzano con precisione i regimi di portata e forniscono informazioni critiche sulle capacità di produzione di un pozzo. Realizzato su una piattaforma a tecnologia scalabile, l'elaborazione del segnale avanzata del misuratore e l'elettronica da campo forniscono misure sensibili e una mappatura completa del flusso. Utilizza questo misuratore modulare per migliorare l'ottimizzazione, la garanzia della portata e i test dei pozzi nella produzione, soddisfacendo al contempo tutte le condizioni del campo e i requisiti relativi ai costi.
Il sistema di misura della salinità multifase Roxar fornisce misure sensibili ed in tempo reale della conduttività e della salinità di acqua prodotta in pozzi di produzione multifase. Usato in combinazione con il misuratore multifase Roxar, consente agli operatori di ottenere misure multifase indipendenti della salinità, intraprendere azioni di rimedio immediate per migliorare la garanzia della portata (ottimizzazione degli inibitori di corrosione, erosione e incrostazione), ridurre al minimo la formazione di coni nell'acqua ed ottimizzare la produzione di petrolio e gas.
Il dispositivo di monitoraggio acustico per sabbia Roxar SAM Acoustic è un sensore non intrusivo che fornisce informazioni di produzione relative alla sabbia in tempo reale, consentendo un aumento del tasso di produzione di petrolio e gas e una riduzione degli eventi di erosione. Lo strumento a cui si fa riferimento è basato su tecnologia acustica e algoritmi proprietari che traducono il rumore della sabbia in dati utilizzabili. Roxar SAM offre una risposta immediata sulla sabbia che consente di regolare la portata di produzione, monitorare l'efficienza del separatore della sabbia e altre applicazioni onshore e offshore a monte. I dati dello strumento di riferimento si possono ulteriormente migliorare con i monitor di corrosione ed erosione Roxar SandLog e/o Permasense.
Ottenere il primo petrolio e il primo flusso è difficile. FIRST-FLOWTM Delivery Assurance garantisce funzionalità 100% delle apparecchiature sottomarine all'avviamento, riduce il rischio di ritardi e minimizza i problemi di comunicazione che causano costosi fermi.