Gli impianti di lavorazione degli alimenti per animali utilizzano una gamma di servizi, tutti nell'ambito "WAGES", ovvero acqua, aria, gas naturale, elettricità e vapore. Ad esempio, il vapore è spesso utilizzato per il riscaldamento nelle applicazioni di cottura, mentre l'acqua è comunemente usata in tutti i processi CIP per pulire efficacemente serbatoi di stoccaggio, miscelatori, tubazioni, ecc. L'integrazione della strumentazione di misura nei servizi per gli impianti di lavorazione degli alimenti per animali può contribuire a ridurre lo spreco di energia, ridurre i costi delle utenze e aiutare i produttori a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.
The Rosemount 1408H Level Transmitter provides accurate continuous level measurement. The radar is specifically designed to match hygienic requirements in the food & beverage industry. It is equipped with hygienic certifications (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG, etc.), a compact and polished stainless steel housing, and the ability to withstand CIP and SIP cleaning processes which allows you to minimize contamination risk and assure product safety.
Con rilevamento degli eventi acustico ad ultrasuoni che si monta esternamente, il trasmettitore acustico wireless 708 Rosemount™ 708 offre un'installazione rapida ed economica. Questo dispositivo consente la visibilità in scaricatori di condensa e valvole di scarico della pressione (PRV) comunicando con precisione livello acustico e dati di temperatura, nonché dati del dispositivo, stato degli eventi e rilevamento delle perdite mediante la rete WirelessHART®. Il software Steam Trap Monitor (opzionale) fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni degli scaricatori di condensa, sul consumo energetico e sulle emissioni.
I misuratori di portata Rosemount Serie 8800 Vortex, con corpo senza guarnizione e non soggetto a occlusioni, elimina potenziali punti di perdita, offrendo la massima disponibilità del processo e riducendo i fermi non programmati. Il design esclusivo dei misuratori di portata Vortex Rosemount 8800 di Emerson, consente di sostituire i sensori di portata e di temperatura senza dover rompere le guarnizioni.
Il sensore del misuratore di portata magnetico Rosemount 8721 per applicazioni igieniche è caratterizzato da un corpo del misuratore completamente saldato, specificamente progettato per le applicazioni nei settori Food & Beverage e di scienze biologiche, che richiedono prestazioni sicure, igieniche e affidabili. Tutte le superfici a contatto con il prodotto sono costruite con materiali approvati dalla FDA e progettati in conformità alle norme 3A. Inoltre, il modello 8721 è disponibile con una varietà di connessioni al processo sanitario con guarnizioni facilmente accessibili per facilitare l’ispezione e la manutenzione.