Le applicazioni che prevedono processi a temperature estremamente elevate richiedono strumenti specifici e separatori remoti per il riempimento con fluidi in grado di gestire le alte temperature. Le opzioni per i fluidi di riempimento e l'espansore del campo termico offerti da trasmettitori 3051S e separatori remoti 1199 consentono di supportare queste temperature di processo elevate, pur mantenendo tempi di risposta non influenzati da temperature ambiente più basse. Inoltre, la diagnostica avanzata offre i dati necessari per il rilevamento dei problemi del circuito elettrico e di condizioni di processo anomale, in modo da consentire l'adozione di misure proattive per mantenere il processo in esecuzione alle massime prestazioni.
Utilizzare entro l'intervallo di temperature compreso tra -105 °C (-157 °F) e 410 °C (770 °F). Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza.
Disponibile in entrambi gli stili Coplanar e in linea, il trasmettitore Rosemount 3051SAM per applicazioni ERS è un componente del sistema del sensore remoto elettronico Rosemount 3051S (ERS)™ Utilizzando un'architerrura digitale, il sistema 3051S ERS calcola la pressione differenziale utilizzando due sensori di pressione collegati mediante un cavo elettrico. I sensori usati nel sistema 3051S ERS possono includere qualsiasi combinazione di modelli 3051SAM e 3051SAL. Il 3051SAM offre una varietà di connessioni al processo che includono raccordi filettati NPT, flange, manifold e separatori remoti Rosemount 1199.