Famiglia di strumenti Rosemount 3051S

Piattaforma scalabile per la misura di pressione, livello e portata

Ottieni produttività ed efficienza senza paragoni con la strumentazione per la pressione Serie 3051S Rosemount. Questa piattaforma scalabile per le misure di pressione, portata e livello integrate offre avvio rapido, costi operativi ridotti e maggiore precisione. Le funzionalità del dispositivo includono un'interfaccia intuitiva con ampio display LCD, accessibilità migliorata con opzioni di visualizzazione remota, processi avanzati ed informazioni sui circuiti elettrici con diagnostica avanzata. Questa soluzione flessibile include inoltre opzioni MultiVariable™, funzionalità per pressioni elevate e tecnologia wireless.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Piattaforma scalabile per la misura di pressione, livello e portata

Strumentazione serie 3051S Rosemount

Advanced Diagnostics

Advanced Diagnostics offre il monitoraggio del processo continuo per aiutare a mantenere l’integrità e la sicurezza degli ambienti di processo. Il monitoraggio statistico del processo (SPM, Statistical Process Monitoring) ti avvisa di eventuali condizioni anomale e problemi del processo. Questa copertura completa include anche il rilevamento di problemi relativi a circuiti elettrici e collegamenti grazie a Power Advisory Diagnostics. Questo dispositivo possiede inoltre la certificazione di sicurezza IEC61508.

Misurazione dell’alta pressione

Le funzionalità relative all’alta pressione consentono di disporre di informazioni sul processo precise nelle condizioni più difficili. I trasmettitori sono in grado di sopportare pressioni statiche fino a 15000 psi (1034 bar), mentre il design Coplanar brevettato riduce il peso fino al 60%. Il design ermetico in acciaio inossidabile completamente saldato protegge l’elettronica del sensore dall’umidità e dai contaminanti, fornendo prestazioni e affidabilità sul campo ineguagliate.

Misurazione con MultiVariable

I trasmettitori MultiVariable™ misurano pressione differenziale e statica e temperatura con un unico dispositivo, riducendo così i costi di installazione e manutenzione. Gli strumenti offrono misurazioni della portata affidabili per applicazioni su aria, vapore e liquido e possono essere ordinati preassemblati con svariati elementi primari. La classe di prestazione di Ultra for Flow offre una precisione unica per calcoli della portata in massa completamente compensati. 

Sensore elettronico remoto

I sistemi a sensore elettronico remoto (ERS™) misurano il livello DP calcolando la pressione differenziale dalle singole letture della pressione. Questa soluzione elimina la necessità di lunghi capillari e tracciatura elettrica, riducendo il tempo di risposta fino al 90%. Il sistema a sensore è sincronizzato per il calcolo DP, si collega facilmente via cavo e può essere installato e riparato indipendentemente dagli altri elementi, il che rende più semplici questi interventi.

Tecnologia wireless

Grazie alla tecnologia wireless, potrai aggiungere in modo semplice ed economico nuovi punti di misura in numerose aree dello stabilimento, comprese quelle precedentemente inaccessibili. Ottenendo informazioni aggiuntive, potrai ottimizzare il processo e ridurre l’esposizione del personale agli ambienti pericolosi. Copri aree più grandi con opzioni di comunicazione a lungo raggio, fino a 1 km (2/3 mi) tra i dispositivi. 

Display remoto

Il display remoto facilita la visualizzazione a livello del trasmettitore per luoghi di processo difficili. Questa funzione consente di seguire le migliori prassi di installazione, come l’eliminazione di lunghe linee d’impulso, mantenendo l’accesso sicuro al display. Il display remoto aumenta la sicurezza del personale limitando il tempo trascorso in aree pericolose.

Media ed Applicazioni realizzate

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.