Nell'ambito delle operazioni minerarie il frantumatore primario è fondamentale per la lavorazione di una serie di tipi di minerali più duri. Tuttavia, l'ottimizzazione delle prestazioni in questo settore può rivelarsi difficile. La strumentazione di misura fornisce informazioni approfondite e analisi dei dati in tempo reale, consentendo agli operatori di prendere decisioni meglio informate. La strumentazione di misura offre anche opportunità di automazione. Alcuni parametri di monitoraggio, come l'assorbimento di potenza del motore e il tasso di alimentazione, consentono agli operatori di eseguire le regolazioni necessarie, migliorando le prestazioni del frantumatore e ottimizzando i tempi di fermo pianificati. La strumentazione di misura migliora anche la sicurezza, poiché rileva i rischi potenziali e migliora la conformità ambientale monitorando l'utilizzo di acqua per la soppressione della polvere. Promuove inoltre la sostenibilità ambientale e minimizza le inefficienze grazie all'analisi dei dati. Collabora con Emerson per ottenere soluzioni di misura all'avanguardia che garantiscono prestazioni ottimali nelle operazioni minerarie. Operazioni a nuovi livelli di efficienza, accuratezza e produttività.
I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati Rosemount 8705 offrono prestazioni durature e affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una struttura completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni e il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.
Il trasmettitore di temperatura wireless Rosemount 648 offre accuratezza e stabilità leader di settore per il monitoraggio di processo. Questo trasmettitore duraturo è progettato con una custodia a doppio scomparto per l'affidabilità sul campo. Se combinato con la tecnologia Rosemount X-well™ e il sensore del morsetto per tubi Rosemount 0085, questo trasmettitore può fornire misurazioni precise della temperatura di processo mediante un algoritmo di conduttività termica interno al trasmettitore, eliminando la necessità di un una penetrazione del processo o di un pozzo termometrico.