Nelle operazioni minerarie, l'aria compressa è un servizio essenziale, utilizzato per alimentare gli strumenti e controllare gli asset pneumatici. I sistemi di aria compressa nelle miniere richiedono una strumentazione di misura accurata per assicurare il funzionamento in condizioni ottimali. Il monitoraggio della portata istantanea, della pressione, della temperatura e della qualità dell'aria compressa e dei macchinari che la producono può contribuire ad assicurare il funzionamento efficiente di compressori ed essiccatori. Un guasto imprevisto ai sistemi di trattamento dell'aria nelle miniere può comportare notevoli interruzioni di processo e inefficienze. L'installazione di strumentazione Emerson sui sistemi ad aria compressa fornisce dati e analisi in tempo reale che possono aiutare a identificare potenziali problemi prima che si aggravino, a migliorare l'affidabilità del sistema e a ridurre i tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e ad aumentare la durata degli asset. Utilizzando la strumentazione di misura di Emerson, le attività minerarie possono assicurare un funzionamento efficiente e sicuro dei loro sistemi di aria compressa.
Il misuratore di portata Vortex Rosemount 8600 Utility è ottimizzato per la misurazione della portata per uso generico e applicazioni di utility, come la portata di vapore e di fluidi puliti. Il misuratore Vortex 8600 Utility offre la massima affidabilità e una manutenzione semplificata, grazie all'immunità dalle vibrazioni dovuta all'assenza di parti in movimento. L'installazione è semplice e non necessita di linee d'impulso o azzeramento e la verifica interna di elettronica e sensore aggiunge ulteriori informazioni avanzate al processo