Lo scopo dei serbatoi di compensazione (accumulatori) è quello di conservare i fluidi di processo per assicurare in ogni momento un'alimentazione adeguata delle apparecchiature e dei processi a valle. È quindi essenziale monitorare costantemente il livello e accertarsi che il liquido nel serbatoio sia sufficiente al fine di prevenire situazioni di funzionamento a secco o il riempimento eccessivo del serbatoio e la conseguente eventualità di un traboccamento. Questo risultato si può ottenere in modo affidabile con il trasmettitore di livello Rosemount 5300. La tecnologia del livello a punto, come quella implementata nell'interruttore di livello Rosemount 2130, consente l'installazione in corrispondenza dei limiti di livello massimo e minimo nel serbatoio per innescare un allarme di livello alto o basso. Per una maggiore ridondanza e sicurezza, è possibile installare una tecnologia di indicazione di livello magnetica come l'indicatore di livello magnetico Rosemount 9930. Il Rosemount 9930 fornisce un'indicazione del livello chiaramente visibile a 30 metri.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e le potenti funzionalità di diagnostica integrate ti consentono di concentrarti su ciò che più conta: l'impianto.
L'indicatore di livello magnetico Rosemount 9930 è un'alternativa a bassa manutenzione agli indicatori di livello a vista e di altri tipi. Offre un'indicazione del livello non invasiva, riducendo al contempo i punti di perdita e le emissioni fuggitive. L'indicatore è dotato di un display di facile lettura visibile da una distanza massima di 100 ft (30 m). È ideale per le applicazioni a temperatura e pressione elevate e corrosive, quando si desidera ottenere un'indicazione visiva sia del livello che dell'interfaccia. In combinazione con i trasmettitori e gli interruttori di livello Emerson montati esternamente, Rosemount 9930 offre una soluzione di livello completa, ridondante ed economica.
Il livellostato Rosemount 2130 è sviluppato per applicazioni difficili, condizioni di funzionamento gravose e ambienti critici per la sicurezza. La struttura robusta e la potente diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto. Si tratta di un dispositivo plug-and-play, vale a dire di facile installazione e che non richiede configurazione o taratura avanzate. Inoltre non viene praticamente influenzato dalle condizioni di processo, quindi le misure sono estremamente affidabili. Il Rosemount 2130 è certificato SIL 2 per sistemi di sicurezza strumentati. Assicura l'assenza di tracimazioni, ottimizzando al contempo l'utilizzo del serbatoio.