Trasmettitore di livello 5300 Rosemount installato

Trasmettitore di livello 5300 Rosemount installato

Un radar ad onda guidata che eccelle in tutte le applicazioni, anche le più difficili. Il 5300 Rosemount™ offre grande affidabilità e funzioni di sicurezza eccezionali per applicazioni di livello di liquidi e solidi.

Trasmettitore di livello Rosemount 5300

Un nuovo livello di controllo e sicurezza

Il 5300 Rosemount è il radar a onda guidata più popolare nel settore. Con il suo design robusto, capacità diagnostiche superiori e software di facile utilizzo, è stato progettato per l'utente. Offre una vasta gamma di funzioni per aiutare i clienti a ottenere risultati migliori, migliorare la sicurezza e ottimizzare i processi.È inoltre certificato SIL 2 secondo IEC 61508.

La sensibilità elevata del Rosemount 5300 offre letture più affidabili e accurate e rende possibile la misura di interfase fino a 25 mm (1 pollice) fino alla superficie.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Un nuovo livello di controllo e sicurezza

Come funziona

Il radar a onda guidata è una misurazione di tipo top-down, in cui il livello viene rilevato tramite l'emissione di impulsi a microonde a bassa energia lungo una sonda metallica, impulsi che vengono quindi riflessi dalle superfici. La sonda è a diretto contatto con il materiale e rileva un livello quando incontra una sostanza con una costante dielettrica diversa.

Il radar a onda guidata utilizza un tecnologia di riflettometria nel dominio del tempo per calcolare la distanza dalla superficie, che viene quindi sottratta dalla lunghezza totale per calcolare il livello.

Il radar a onda guidata può, a differenza di altre tecnologie, rilevare le interfasi. Un'interfase si verifica quando si lavora con più tipi di materiali di densità diverse che creano due stati. La misura di interfase è necessaria nelle applicazioni in cui è necessario sapere se esiste e quanto è spesso lo strato superiore.

Il modello Rosemount 5300 utilizza una tecnologia di rilevamento dello strato sottile peak-in-peak che consente di rilevare e distinguere due superfici che di norma vengono rilevate come una superficie unica. L'algoritmo avanzato consente di rilevare strati superiori non più spessi di 25 mm (1 pollice).

La tecnologia a commutazione diretta è una funzionalità unica, che aumenta l’intensità del segnale per misurazioni più affidabili e consistenti dei segnali, nonché operazioni più sicure anche in condizioni difficili.

Un segnale assai più intenso si traduce in un dispositivo più facile da utilizzare, con una maggiore flessibilità applicativa. Permette inoltre di utilizzare sonde a singolo conduttore a bassa manutenzione invece delle più comuni sonde coassiali, che richiedono una manutenzione maggiore.

I radar a onda guidata utilizzano una sonda a elettrodo singolo, a doppio elettrodo o coassiale. Le sonde possono essere flessibili, rigide, segmentate e sono disponibili in molti materiali diversi per ogni tipo di esigenza.

La sonda a elettrodo singolo è la più comunemente usata ed è perfetta per materiali molto viscosi, densi o sporchi poiché è molto resistente agli accumuli di materiale. Le sonde coassiali sono idonee quando esistono oggetti che disturbano il processo, turbolenze, ugelli alti e stretti o, ad esempio, contenitori a collo di bottiglia. Una sonda a doppio elettrodo è adatto per materiali viscosi e con altri oggetti.

Soluzioni

La tecnologia a commutazione diretta è una funzionalità unica, che aumenta l’intensità del segnale per misurazioni più affidabili e consistenti dei segnali, nonché operazioni più sicure anche in condizioni difficili.

Un segnale assai più intenso si traduce in un dispositivo più facile da utilizzare, con una maggiore flessibilità applicativa. Permette inoltre di utilizzare sonde a singolo conduttore a bassa manutenzione invece delle più comuni sonde coassiali, che richiedono una manutenzione maggiore.

È possibile verificare l'integrità della misurazione senza doversi arrampicare sui serbatoi o cambiare il livello per garantire operazioni sicure tra i collaudi. Con il riflettore di verifica è possibile eseguire collaudi remoti a 2 punti completi con una copertura del 94% al DCS. Questa operazione si può eseguire durante il normale funzionamento, senza dover aumentare pericolosamente il livello del serbatoio, in modo da ridurre al minimo i rischi e aumentare al massimo la sicurezza in pochi minuti.

Questa sonda coassiale grande è stata progettata in modo da garantire misure di livello e interfase affidabili fino alla superficie, durante lo svuotamento, il riempimento e riavvio senza perdere mai traccia delle superfici.

Non utilizza alcun impulso di riferimento, caratteristica che consente di emettere e ricevere un segnale più forte e, anche grazie alla tecnologia a commutazione diretta, il dispositivo garantisce la massima affidabilità. Gli slot uniformi consentono di eseguire misure interfase sull'intero campo di misurazione.

Le applicazioni su vapore saturo e le condizioni di esercizio estreme richiedono una misurazione del livello efficace e accurata. La compensazione dinamica del vapore è una funzionalità che assicura una misurazione altamente precisa in queste applicazioni.

Le microonde pulsate si muovono più lentamente nel vapore saturo che nell’aria e, di conseguenza, la superficie sembra più bassa di quanto non sia in realtà. Usando una sonda con un riflettore di riferimento integrato, il prodotto 5300 Rosemount utilizza la costante dielettrica del vapore e la velocità dell’impulso nel vapore per rilevare il livello reale.

Signal Quality Metrics è una funzione di diagnostica esclusiva che avvisa proattivamente l’operatore di potenziali problemi monitorando l’adesione/l’accumulo sulla sonda e reagendo in caso di malfunzionamenti dovuti alla formazione di schiuma pesante.

I prodotti appiccicosi possono aderire alla sonda. Se lo strato adeso diventa troppo spesso, il segnale del livello si indebolisce ed è necessario un intervento di manutenzione. Con Signal Quality Metrics, l’operatore può tenere sotto controllo la qualità del segnale e ricevere un avviso quando essa diminuisce. 

Probe End Projection aiuta il radar a calcolare il segnale quando questo si degrada, con una transizione uniforme tra le diverse modalità di misurazione. La velocità di propagazione dell'onda radar dipende dalla costante dielettrica del materiale e dalla conoscenza della lunghezza esatta della sonda, quindi è possibile usare la riflessione dell’estremità di quest’ultima per calcolare il livello.

Grazie alla Probe End Projection, il modello Rosemount 5300 riesce a gestire applicazioni con costante dielettrica molto bassa e su intervalli molto lunghi senza alcun problema.

Demo software interattive

Esplora le funzionalità del nostro software facile da usare

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Demo software interattive

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

×

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

ind-rmt-en-about-ps5300_level-c007-power_station

Consumo termico migliorato

Misura di livello affidabile e innovativa

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.