I serbatoi di slop oil contengono una miscela di idrocarburi sporchi e acqua. L'acqua viene di solito inviata a un impianto per il trattamento delle acque reflue mentre il petrolio può essere spesso riutilizzato come materia prima o come prodotto dell'impianto. È probabile che siano presenti depositi e materiali viscosi, mentre la densità e altre proprietà dei fluidi possono variare. Per misurare l'interfaccia, è consigliabile utilizzare un radar a onda guidata con interruttori a forche vibranti per la prevenzione della tracimazione e la protezione dall'azionamento a secco delle pompe.
L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Per avere sempre sotto controllo l’andamento del processo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e qualità del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.