Le condizioni di bassa portata nelle pompe centrifughe possono causare surriscaldamento, cavitazione e vibrazioni, con conseguenti danni e riparazioni costosi. Queste condizioni sono particolarmente critiche per le pompe dell'acqua di raffreddamento e delle materie prime nelle raffinerie.
L'ampia gamma di interruttori a forca vibrante Rosemount fornisce un'efficace protezione di basso livello e di funzionamento a secco delle pompe, assicurando un funzionamento affidabile.
L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Per avere sempre sotto controllo l’andamento del processo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e qualità del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.