I contenitori di scarico sono un componente fondamentale del sistema di recupero di sicurezza e vengono utilizzati per la raccolta del flusso eccessivo di liquidi e gas di processo. In genere vengono tenuti a livelli molto bassi o del tutto vuoti, ma possono riempirsi molto rapidamente in caso di pressioni elevate. Durante i cali di pressione in una determinata fase dei processi, gas e liquidi idrocarburici passano rapidamente al contenitore, causandone il riempimento molto veloce. Lo scopo del contenitore di scarico è contenere e rilasciare il materiale in modo sicuro, evitando potenziali lesioni al personale, nonché danni all'impianto e all'ambiente. Questa applicazione è quindi critica per la sicurezza e richiede dispositivi di misura di livello estremamente affidabili, con livelli di sicurezza adeguati.