Misura di livello per pozzetti di drenaggio nel settore di petrolio e gas

Misura di livello e interfase affidabili grazie alla tecnologia top-down.
Misura di livello per pozzetti di drenaggio nel settore di petrolio e gas

Evita riempimenti eccessivi, tracimazioni dannose e danni per l'ambiente

Un pozzetto di drenaggio è un serbatoio situato in basso o al di sotto delle apparecchiature chiave che raccoglie scarti o liquidi tracimati, come olio di scarico, condensa, prodotti chimici o acqua che vengono raccolti per il ricondizionamento o lo smaltimento. Le acque reflue trattate o le acque pluviali raccolte vengono stoccate in pozzetti all'aria aperta. I pozzetti di drenaggio vengono utilizzati anche per raccogliere i flussi di prodotti di scarto. Spesso vengono posizionati sotto terra per facilitare il riempimento e l'isolamento quando si trovano in luoghi con condizioni climatiche estreme. I pozzetti sono spesso accessibile con tecnologie di misurazione top-down. In alcuni casi è utile misurare anche l'interfase e la soluzione raccomandata è la tecnologia radar a onda guidata del trasmettitore di livello Rosemount 5300. Per le aree remote senza infrastrutture via cavo, un radar a onda guidata wireless, come il trasmettitore di livello Rosemount™ 3308, garantisce un controllo del livello e una raccolta dati efficienti e accurati. Se si preferisce una soluzione non contattiva, il trasmettitore di livello Rosemount™ 3408 è una valida scelta alternativa.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Evita riempimenti eccessivi, tracimazioni dannose e danni per l'ambiente
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.