Il caffè liquido concentrato viene fatto evaporare per ottenere il caffè istantaneo in polvere oppure congelato e asciugato sotto vuoto per ottenere granuli di caffè liofilizzati. Mantenere accuratamente e conoscere il contenuto dei contenitori è importante perché il caffè essiccato viene accumulato e passato alla fase di confezionamento.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e le potenti funzionalità di diagnostica integrate ti consentono di concentrarti su ciò che più conta: l'impianto.