La gestione dei serbatoi di ammoniaca anidra comporta alti rischi sia per la salute del personale sia per la sicurezza del processo a causa della natura corrosiva del materiale e della presenza di vapori pesanti. L'ammoniaca acquosa o idrossido di ammonio è una forma comune di ammoniaca in commercio. Il contenuto di ammoniaca inferiore al 25% limita i rischi, ma una misurazione del livello sicura e accurata è comunque molto importante. Per la misurazione dell'ammoniaca acquosa, si consiglia l'installazione di una tecnologia radar senza contatto.