Le miniere devono gestire efficacemente l'acqua per garantire la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità nei siti; dai processi di eliminazione dell'acqua non necessaria nella zona (drenaggio di miniere, drenaggio del processo) ai processi di immissione dell'acqua, nei quali l'acqua viene trasportata nella miniera per utilizzarla in applicazioni specifiche e con diversi scopi.
Il trasmettitore di portata e livello radar non contattivo 1208 Rosemount monitora i parametri di livello e portata in modo affidabile e accurato in applicazioni di drenaggio e di immissione dell'acqua, quali flusso in canale aperto, fiumi, dighe, stazioni di pompaggio, serbatoi di acqua di processo o bacini di acqua piovana. Il design incapsulato del sensore resiste anche alle intemperie ed è immergibile. Inoltre, il trasmettitore non richiede manutenzione e resiste a condizioni ambientali e di processo quali condensa, pioggia o luce solare.