Nei processi di ispessimento, le particelle solide e il liquido della sospensione vengono separati per gravitazione. I solidi in sospensione si depositano sul fondo del serbatoio e formano una polpa spessa, mentre il liquido trabocca in una vasca. I solidi vengono estratti dal fondo nella forma di polpa ispessita da un'uscita posta al centro del serbatoio.
Il trasmettitore di portata e livello radar Rosemount 1208 utilizza la funzionalità non contattiva e garantisce misure di livello affidabili del serbatoio di ispessimento, contribuendo così a evitare tracimazioni e rendendo i processi più efficienti presso l'impianto. Il trasmettitore Rosemount 1208 è dotato di una custodia in PVDF compatta e robusta, resistente alle condizioni che possono presentarsi all'aperto, mentre le condizioni di processo non hanno alcun impatto sulla sua innovativa tecnologia radar.