Nella produzione del grano, dopo che i chicchi vengono cotti, sono lasciati raffreddare molte ore, stabilizzando il contenuto di umidità di ciascun chicco. L'umidità dei grani cotti e il tempo di permanenza all'interno del silo di ricottura favoriscono la formazioni di accumuli sulle pareti del silo. Le ulteriori polveri generate durante il processo complicano ulteriormente la possibilità di eseguire misure accurate delle scorte.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.