Misura dei livelli nell'ammostamento per la distillazione di liquori
Misura dei livelli nell'ammostamento per la distillazione di liquori
Misura accuratamente i livelli dei tini di ammostamento e ottimizza il controllo del processo di miscelazione nella distillazione dei liquori.
Monitora costantemente i livelli per il controllo del processo di ammostamento
Nei processi di distillazione, l'ammostamento viene utilizzato per miscelare e cuocere il malto con acqua per ottenere gli zuccheri fermentabili. Per garantire il controllo dell'interno del serbatoio, è necessaria la misura continua del livello.
Il trasmettitore di livello Rosemount 1408H è dotato di tecnologia Smart Echo Supervision™ e fornisce una misura di livello continua e accurata. Il radar è progettato in modo specifico per soddisfare i requisiti igienici del settore food & beverage. È dotato di certificazioni sanitarie (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG, ecc.), di una custodia compatta in acciaio inossidabile lucidato e della capacità di resistere a processi di pulizia CIP e SIP, che consentono di ridurre al minimo il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza del prodotto.
Grazie alla tecnologia Smart Echo Supervision™, i radar non contattivi Rosemount tracciano automaticamente tutti gli echi, compresi quelli provenienti da ostruzioni nel vaso, e li distinguono dall'eco di superficie del prodotto reale. Ciò assicura che il livello reale del prodotto sia riportato in modo affidabile e accurato.
La forma e le dimensioni compatte consentono l'installazione in applicazioni con limiti di spazio, ad esempio serbatoi o vasi particolarmente piccoli
La connessione al processo G1" è compatibile con una gamma completa di adattatori di connessione al processo igienico
Protocollo di comunicazione
4-20 mA (2 fili) HART® o 4-20 mA (3 fili), interruttore (PnP/NpN) e IO-Link (per abilitazione, ad esempio, di Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilità
Per l'elenco completo di cavi, accessori IO-Link, ecc. fare riferimento al bollettino tecnico.
Connessione al processo
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent®, ecc. Per l'elenco completo delle opzioni, fare riferimento al bollettino tecnico.
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.