La lisciviazione è un processo in cui le soluzioni acide vengono utilizzate per estrarre i minerali dal minerale grezzo. la misura di livello è necessaria nel processo di lisciviazione per monitorare e controllare la distribuzione dell'acido, aiutare a rilevare linee ostruite e allagamenti, prevenire instabilità delle piastre e fornire una migliore comprensione dell'efficienza della lisciviazione.
Il monitoraggio della misura di livello nelle piastre di lisciviazione può essere ottenuto con il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount 5408, che non è influenzato dalle condizioni di processo e gestisce applicazioni molto impegnative.