Misura di livello nei bacini delle torri di raffreddamento

Misure di livello continue e accurate per il settore dell'energia
Misura di livello nei bacini delle torri di raffreddamento

Mantieni costante il livello dell'acqua per una circolazione efficiente

L'acqua in circolazione dalla torre di raffreddamento si utilizza per garantire il raffreddamento del vapore di condensazione dalle turbine. Dopo l'assorbimento del calore nel condensatore, si procede al raffreddamento mediante evaporazione e caduta lungo la torre di raffreddamento. Tra i possibili problemi si contano l'ostruzione da detriti accumulati nel bacino, la presenza di schiuma se si utilizzano sostanze chimiche e l'acqua che trapela nel dispositivo di livello. È importante mantenere un livello costante dell'acqua nel bacino della torre di raffreddamento, per garantire una circolazione efficiente verso il condensatore. Questo risultato si può ottenere sia con un trasmettitore di livello radar a onda guidata che con un trasmettitore di livello radar non contattivo, che garantiscono una misura affidabile e accurata. I trasmettitori si possono in genere installare con un montaggio a staffa che fissa il dispositivo sul bacino della torre di raffreddamento, per semplificare l'installazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Mantieni costante il livello dell'acqua per una circolazione efficiente
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.