Nel caso di grandi volumi di materiali, si utilizzano magazzini dedicati e grandi ricoveri per lo stoccaggio di prodotto finale o intermedio. Il magazzino non solo contiene il materiale, ma lo protegge dalla pioggia e dal vento tenendolo asciutto ed evitandone la dispersione. In questi sistemi di stoccaggio il materiale viene spesso depositato nell'area con camion o sistemi di trasporto che lasciano cadere il materiale in aree aperte. I materiali possono essere rimossi dal magazzino con mezzi simili o tramite griglie al suolo e sistemi di filtri. È importante essere sempre aggiornati sulla quantità totale di materiale in magazzino.
I materiali stoccati in magazzino possono essere molto polverosi e formare superfici irregolari. La conformazione della superficie cambia quando il materiale viene spostato all'interno e all'esterno dell'area.