I contenitori di stoccaggio sotterranei garantiscono lo stoccaggio e la movimentazione a breve termine dei minerali. Il contenuto è costituito da rocce più piccole e materiali più fini. L'altezza tipica di un contenitore è 35 m (115 ft). Un aspetto importante di questa applicazione è la necessità di rilevare la misura di livello quando questo si approssima al fondo del contenitore. Per proteggere l'apparecchiatura sul fondo, il livello non deve scendere al di sotto di un livello minimo. Le condizioni ambientali possono essere particolarmente difficili, con temperature e umidità elevate e una grande quantità di polvere e vibrazioni.