Le soluzioni di monitoraggio per migliorare la sicurezza della diga di scarico nelle operazioni minerarie vanno prese in considerazione per sostituire la necessità di un monitoraggio manuale. L'implementazione di controlli rigorosi per la sicurezza è fondamentale per ridurre i rischi. Ricevere i dati in tempo reale e di utilità pratica nella sala quadri controllo, con gli avvisi in caso di livello dell'acqua che supera il limite, è necessario per intraprendere tempestivamente azioni correttive. Le letture delle misure delle tecnologie precedenti, come i trasmettitori di livello a ultrasuoni, subiscono l'influsso delle variazioni di temperatura e anche del vento. Evita la raccolta di misure inaffidabili scegliendo una tecnologia radar che non risente in alcun modo dei cambiamenti delle condizioni ambientali.
Il radar non contattivo Rosemount 1208 può eseguire misure di livello e portata in volume, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e di superficie. Con l'abbinamento al controllore Rosemount 3490, si ottiene una soluzione completa per le applicazioni idriche in grado di migliorare la sicurezza operativa, ridurre il rischio di cedimento delle dighe, ridurre le interruzioni/i costi operativi, prevenire i disastri ecologici e la perdita di vite umane a valle e aumentare la produttività.