I materiali presenti nei contenitori giornalieri per l'approvvigionamento della produzione e nei silos degli additivi possono includere prodotti ottenuti in diverse fasi del processo minerario, come polvere di concentrato di rame, allumina, granuli di silice o ceneri volanti. Questo potrebbe includere anche i materiali che vengono portati nella miniera per essere utilizzati come additivi nella produzione, come cemento, calce, argilla bentonite o altri materiali secchi. In entrambe le situazioni, è importante sapere quanto materiale è disponibile per la produzione o se deve essere rifornito. L'automazione della gestione dell'inventario è fortemente auspicata per soddisfare le esigenze di produzione. Nei contenitori di produzione e degli additivi, il livello può cambiare rapidamente quando si svuotano e si riempiono i silos, processo che rende fondamentale la misura di livello reattiva per la determinazione delle forniture adeguate per la produzione. Inoltre, i materiali secchi sono molto polverosi, caratteristica che rende difficili le misurazioni.