Una gestione più intelligente dell'acqua nell'estrazione mineraria inizia da una visione olistica del modo in cui si utilizza l'acqua durante le operazioni, dall'approvvigionamento alla riduzione dell'uso di acqua al suo riutilizzo e così via. Seguendo l'evoluzione della normativa, le miniere sono più che mai sotto pressione per il controllo dell'uso delle risorse naturali e la sostenibilità, dovendo al contempo garantire la redditività. Utilizzare e riutilizzare l'acqua aiuta il settore minerario a ridurre l'impatto sul pianeta.
Il livello dell'acqua nei pozzetti di drenaggio attorno a una raffineria deve essere monitorato in modo affidabile per prevenire la tracimazione e, di conseguenza, l'inquinamento o il sovraccarico delle pompe. In passato, i sensori di livello a ultrasuoni non erano affidabili dopo i lavaggi, quando i prodotti chimici schiumogeni penetravano nei pozzetti. I sistemi Rosemount 1208 sono superiori alle tecnologie a ultrasuoni, poiché non sono influenzati da schiuma, condensa o turbolenze. Inoltre, ai Rosemount 1208 si può abbinare il controllore Rosemount 3490, che consente alle aziende del settore minerario di conformarsi alle normative grazie a un accesso continuo a dati dettagliati da condividere con le autorità di controllo.